Tuotesuodatin
Valintasi johti 2 osumiin
Malli:
Asennustyökalu, pneumaattinen (ExTool 030) (d1 ) koot 4-6
Vetovoima [kN]:
19 kN [7 bar ]
Lisätietoja
Asennustyökalu, pneumaattinen (ExTool 030) (d1 ) koot 4-6 – Kuva 1
Vetovoima: 19 kN [7 bar ]
Isku: ~ 25 mm
d1 : ~ 23 mm
d2 : ~ 26 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 73,5 mm
h1 : ~ 356 mm
Paino: 5350 g
show article view
Malli:
asennustyökalu, pneumaattinen (ExTool 040-1) (d1 ) koot 7-10
Vetovoima [kN]:
24 kN [7 bar ]
Lisätietoja
asennustyökalu, pneumaattinen (ExTool 040-1) (d1 ) koot 7-10 – Kuva 1
Vetovoima: 24 kN [7 bar ]
Isku: ~ 18 mm
d1 : ~ 28 mm
d2 : ~ 34 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 92 mm
h1 : ~ 356 mm
Paino: 408 g
show article view
Tuote:
Nokka
Nimelliskoko d1 : 4 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Nokka
Kuvaus: Nokka – Kuva 2
Nimelliskoko d1 : 4 mm
Paino: 6,3 g
Tuote:
Nokka
Nimelliskoko d1 : 5 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Nokka
Kuvaus: Nokka – Kuva 2
Nimelliskoko d1 : 5 mm
Paino: 7,1 g
Tuote:
Nokka
Nimelliskoko d1 : 6 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Nokka
Kuvaus: Nokka – Kuva 2
Nimelliskoko d1 : 6 mm
Paino: 7 g
Tuote:
Nokka
Nimelliskoko d1 : 7 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Nokka
Kuvaus: Nokka – Kuva 2
Nimelliskoko d1 : 7 mm
Paino: 9,5 g
Tuote:
Nokka
Nimelliskoko d1 : 8 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Nokka
Kuvaus: Nokka – Kuva 2
Nimelliskoko d1 : 8 mm
Paino: 11 g
Tuote:
Nokka
Nimelliskoko d1 : 9 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Nokka
Kuvaus: Nokka – Kuva 2
Nimelliskoko d1 : 9 mm
Paino: 9,5 g
Tuote:
Nokka
Nimelliskoko d1 : 10 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Nokka
Kuvaus: Nokka – Kuva 2
Nimelliskoko d1 : 10 mm
Paino: 9,7 g
Tuote:
Kara
Expander® -tiivistystulpille ExTool 030 (22880.0510)Kara : Kara
ExTool 030 (22880.0510)
Kara
Kuvaus: Kara – Kuva 2
Paino: 13 g
Tuote:
Puristusleuka
Expander® -tiivistystulpille ExTool 030 (22880.0510)Puristusleuka : Puristusleuka
ExTool 030 (22880.0510)
Puristusleuka
Kuvaus: Puristusleuka – Kuva 2
Paino: 7,1 g
Tuote:
Kara
Expander® -tiivistystulpille ExTool 040-1 (22880.0520)Kara : Kara
ExTool 040-1 (22880.0520)
Kara
Kuvaus: Kara – Kuva 2
Paino: 20 g
Tuote:
Puristusleuan pesä
Expander® -tiivistystulpille ExTool 030 (22880.0510)Puristusleuan pesä : Puristusleuan pesä
ExTool 030 (22880.0510)
Puristusleuan pesä
Kuvaus: Puristusleuan pesä – Kuva 2
Paino: 39 g
Tuote:
Puristusleuka
Expander® -tiivistystulpille ExTool 040-1 (22880.0520)Puristusleuka : Puristusleuka
ExTool 040-1 (22880.0520)
Puristusleuka
Kuvaus: Puristusleuka – Kuva 2
Paino: 10 g
Tuote:
Puristusleuan pesä
Expander® -tiivistystulpille ExTool 040-1 (22880.0520)Puristusleuan pesä : Puristusleuan pesä
ExTool 040-1 (22880.0520)
Puristusleuan pesä
Kuvaus: Puristusleuan pesä – Kuva 2
Paino: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."