Vä­li­hol­kit Expander® Tiivistystulppille pitkällä vetoankkurilla

EH 22880.

Käytetään pitkällä Expander® vetoankkurilla varustettujen tiivistetulppien kanssa.

Valintasi johti 7 osumiin

d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22880.0424
CAD
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,7 mm
  • Paino: 1,4 g
show article view
Väliholkit
d1 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0425
CAD
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • Paino: 2,5 g
show article view
Väliholkit
d1 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22880.0426
CAD
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Paino: 3,8 g
show article view
Väliholkit
d1 [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
22880.0427
CAD
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • Paino: 4,8 g
show article view
Väliholkit
d1 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22880.0428
CAD
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,8 mm
  • Paino: 7,2 g
show article view
Väliholkit
d1 [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
22880.0429
CAD
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • Paino: 9,6 g
show article view
Väliholkit
d1 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22880.0430
CAD
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Väliholkit

Materiaali

Runko

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22880. Väliholkit – Expander Tiivistystulppille pitkällä vetoankkurilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."