Expander® -tii­vis­tys­tul­pat pitkällä vetoankkurilla

EH 22880.

Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydrauliikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Vetoankkurilla varustettujen tiivistetulppien asennus tapahtuu helpoimmin käyttämällä hyväksi asennustyökaluja.

Holkki ja tappi ovat esiasennettuja ja soveltuvia automatisoituun käsittelyyn.

HUOMIO:

Jos Expander®-tiivistetulpat vetoankkurilla asennetaan erillisiin uriin, sallittava käyttöpainetta on vähennettävä 50%!

Katso näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.

Valintasi johti 7 osumiin

d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0414
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3 +0,12 0: 4 mm
  • l1: 4,5 mm
  • l2: 69 mm
  • l3 max.: 6,5 mm
  • l4 max.: 9 mm
  • Paino: 3,5 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0415
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 71 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • Paino: 4,3 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0416
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 8 mm
  • l4 max.: 12 mm
  • Paino: 6,4 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0417
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3 max.: 9 mm
  • l4 max.: 14 mm
  • Paino: 7,9 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0418
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 70 mm
  • l3 max.: 10,5 mm
  • l4 max.: 15 mm
  • Paino: 10 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0419
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 11 mm
  • l4 max.: 17 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0420
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 75 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Expander -tiivistystulpat

Materiaali

Runko

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

Tappi

  • Teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22880. Expander -tiivistystulpat – pitkällä vetoankkurilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."