Tunnistussignaalin siirtäminen langattomasti.
Radiolähetin asennetaan tunnistusyksikön lähelle ja kytketään silikonikaapelin holkkiin. Lähetin tuo tunnistussignaalin radioteitse käytettäväksi, eikä sitä kytkeä kaapelilla. Virtalähteenä toimii paristo.
Tunnistusyksikkö täyttää kotelointiluokan IP 67 vaatimukset (kestävä materiaali) ja sopii siten käytettäväksi jäähdytysöljyn kanssa.
Taajuus: 868,3 MHz (EU, Sveitsi)
Muita taajuuksia saatavana pyynnöstä.
Tämä artikkeli 22810.9010 - Radiolähetin tunnistusyksikköä varten / Yleispätevä radiolähetin suojakuorella (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Radiolähetin tunnistusyksikköä varten (EH 22810.)
Toimitukseen kuuluu yksi AA-paristo (3,6 V).
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws