Pai­koi­tusan­tu­rit itselinjautuvat, pneumaattiset

EH 22800.

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä koneistamattomien työkappaleiden (halkaistu kuula, karhennettu pinta) tai esikoneistettujen työkappaleiden (halkaistu kuula, sileä pinta) paikoituksen valvontaan.

Halkaistun sileäpintaisen kuulan reagointitarkkuus on 0,015 – 0,075 mm työkappaleesta riippuen, halkaistun karhennetun kuulan reagointitarkkuus on vakio 0,0005 mm.

Järjestelmää valvotaan paineilman paluupadotuksella, näyttö valvontayksikössä (til.nro 22800.0701)

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22800.0220
CAD
Asiakirjat
Paikoitusanturit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15 kN
  • Paino: 49 g
show article view
Paikoitusanturit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22800.0320
CAD
Asiakirjat
Paikoitusanturit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15 kN
  • Paino: 49 g
show article view
Paikoitusanturit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22800. Paikoitusanturit – itselinjautuvat, pneumaattiset
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."