Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä koneistamattomien työkappaleiden (halkaistu kuula, karhennettu pinta) tai esikoneistettujen työkappaleiden (halkaistu kuula, sileä pinta) paikoituksen valvontaan.
Halkaistun sileäpintaisen kuulan reagointitarkkuus on 0,015 – 0,075 mm työkappaleesta riippuen, halkaistun karhennetun kuulan reagointitarkkuus on vakio 0,0005 mm.
Järjestelmää valvotaan paineilman paluupadotuksella, näyttö valvontayksikössä (til.nro 22800.0701)
Tämä artikkeli 22800.0220 - Paikoitusanturit itselinjautuvat, pneumaattiset / halkaistu kuula, vastepinta karhennettu () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitusanturit itselinjautuvat, pneumaattiset (EH 22800.)
Kuula
Holkki
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws