Tuotesuodatin
Valintasi johti 9 osumiin
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Isku s [tuuma]:
0,063 tuuma
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : 7/16 tuuma
d2 : #8-32
Jousivoima F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 tuuma
l1 -0,08: 0,433 tuuma
l2 : 0,157 tuuma
l3 : 0,177 tuuma
l4 : 0,047 tuuma
Isku s: 0,063 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,081 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Isku s [tuuma]:
0,063 tuuma
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : 7/16 tuuma
d2 : #8-32
Jousivoima F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 tuuma
l1 -0,08: 0,433 tuuma
l2 : 0,157 tuuma
l3 : 0,177 tuuma
l4 : 0,047 tuuma
Isku s: 0,063 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,088 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Isku s [tuuma]:
0,063 tuuma
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : 7/16 tuuma
d2 : #8-32
Jousivoima F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 tuuma
l1 -0,08: 0,433 tuuma
l2 : 0,157 tuuma
l3 : 0,177 tuuma
l4 : 0,047 tuuma
Isku s: 0,063 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,095 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Isku s [tuuma]:
0,079 tuuma
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : 7/16 tuuma
d2 : #8-32
Jousivoima F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 tuuma
l1 -0,08: 0,433 tuuma
l2 : 0,295 tuuma
l3 : 0,177 tuuma
l4 : 0,047 tuuma
Isku s: 0,079 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,081 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Isku s [tuuma]:
0,079 tuuma
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : 7/16 tuuma
d2 : #8-32
Jousivoima F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 tuuma
l1 -0,08: 0,433 tuuma
l2 : 0,295 tuuma
l3 : 0,177 tuuma
l4 : 0,047 tuuma
Isku s: 0,079 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,092 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Isku s [tuuma]:
0,079 tuuma
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : 7/16 tuuma
d2 : #8-32
Jousivoima F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 tuuma
l1 -0,08: 0,433 tuuma
l2 : 0,295 tuuma
l3 : 0,177 tuuma
l4 : 0,047 tuuma
Isku s: 0,079 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,1 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Isku s [tuuma]:
0,126 tuuma
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : 5/8 tuuma
d2 : 1/4-20
Jousivoima F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,409 tuuma
l1 -0,08: 0,669 tuuma
l2 : 0,453 tuuma
l3 : 0,295 tuuma
l4 : 0,067 tuuma
Isku s: 0,126 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 5/8 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,369 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Isku s [tuuma]:
0,126 tuuma
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : 5/8 tuuma
d2 : 1/4-20
Jousivoima F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,409 tuuma
l1 -0,08: 0,669 tuuma
l2 : 0,453 tuuma
l3 : 0,295 tuuma
l4 : 0,067 tuuma
Isku s: 0,126 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 5/8 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,319 oz
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Isku s [tuuma]:
0,126 tuuma
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : 5/8 tuuma
d2 : 1/4-20
Jousivoima F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,409 tuuma
l1 -0,08: 0,669 tuuma
l2 : 0,453 tuuma
l3 : 0,295 tuuma
l4 : 0,067 tuuma
Isku s: 0,126 tuuma
Kiinnitysporaus D H8: 5/8 tuuma
Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
Paino: 0,342 oz
show article view
Materiaali
Runko
Kierreholkki
Jousi
Ruostumaton teräs
Teräs, mustattu
Teräs, galvanoitu
Huomioi
Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten d1 : 10 mm
Asennustyökalu
d1 : 10 mm
Paino: 49 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten d1 : 16 mm
Asennustyökalu
d1 : 16 mm
Paino: 105 g
Ominaisuudet
Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä
Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu
Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu
Asennus
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = isku,
z = vasteen halkaisija
Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2 /2 - s
Asennus prässäämällä
Tuotesivu EH 2B150. Sivuttaispainimet – sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä - TUUMA
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."