2B150.1042 - Sivuttaispainin
sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä - TUUMA

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Tämä artikkeli 2B150.1042 - Sivuttaispainin sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä - TUUMA / Raskas jousivoima (d1: 5/8 tuuma, d2: 1/4-20, Jousivoima F max.1: ~ 45 lb) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Si­vut­tais­pai­ni­met sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä - TUUMA (EH 2B150.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [tuuma]
d2
Jousi­voi­ma F - max.1) ~ [lb]
Isku s [tuuma]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
5/8 tuuma
d2:
1/4-20
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Isku s [tuuma]:
0,126 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1042
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: 5/8 tuuma
  • d2: 1/4-20
  • Jousivoima F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,409 tuuma
  • l1 -0,08: 0,669 tuuma
  • l2: 0,453 tuuma
  • l3: 0,295 tuuma
  • l4: 0,067 tuuma
  • Isku s: 0,126 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 5/8 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
  • Paino: 0,342 oz
Sivuttaispainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 16 mm
Tuote-Nro.:
22150.0833
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 16 mm
  • Paino: 105 g

Materiaali

Runko

  • Alumiini Al

Kierreholkki

  • Teräs, mustattu

Jousi

  • Teräs, galvanoitu

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Ominaisuudet

Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s

Asennus prässäämällä

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 2B150.1042
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."