2B150.1020 - Sivuttaispainin
sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä - TUUMA

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Tämä artikkeli 2B150.1020 - Sivuttaispainin sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä - TUUMA / Kevyt jousivoima (d1: 7/16 tuuma, d2: #8-32, Jousivoima F max.1: ~ 4,5 lb) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Si­vut­tais­pai­ni­met sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä - TUUMA (EH 2B150.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [tuuma]
d2
Jousi­voi­ma F - max.1) ~ [lb]
Isku s [tuuma]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
7/16 tuuma
d2:
#8-32
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Isku s [tuuma]:
0,063 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1020
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: 7/16 tuuma
  • d2: #8-32
  • Jousivoima F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 tuuma
  • l1 -0,08: 0,433 tuuma
  • l2: 0,157 tuuma
  • l3: 0,177 tuuma
  • l4: 0,047 tuuma
  • Isku s: 0,063 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
  • Paino: 0,081 oz
Sivuttaispainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22150.0831
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 10 mm
  • Paino: 49 g

Materiaali

Runko

  • Alumiini Al

Kierreholkki

  • Teräs, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Ominaisuudet

Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s

Asennus prässäämällä

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 2B150.1020
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."