22980.0302 - Silmäruuvit
DIN 444, muoto B

Silmäruuvi, vastaava kuin DIN 444, mutta teräs korkeampaa lujuusluokkaa 8.8. Ruostumattomalla teräksellä A2-50 vetolujuus min. 500 N/mm².

Tämä artikkeli 22980.0302 - Silmäruuvit DIN 444, muoto B / (d1: M16, l: 120 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sil­mä­ruu­vit DIN 444, muoto B (EH 22980.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
22980.0302
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s: 17 mm
  • Paino: 220 g
Silmäruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kiristysmomentit katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22980.0302
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."