Sil­mä­ruu­vit DIN 444, muoto B

EH 22980.

Silmäruuvi, vastaava kuin DIN 444, mutta teräs korkeampaa lujuusluokkaa 8.8. Ruostumattomalla teräksellä A2-50 vetolujuus min. 500 N/mm².

Valintasi johti 74 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22980.0202
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 5,6 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22980.0203
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 6,4 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22980.0204
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 7,1 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22980.0205
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 7,9 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22980.0212
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 9,5 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22980.0214
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22980.0216
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 14 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22980.0218
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22980.0222
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 20 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22980.0232
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22980.0234
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22980.0236
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22980.0240
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Paino: 37 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22980.0244
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0252
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Paino: 40 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0254
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Paino: 43 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0257
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0262
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Paino: 67 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0266
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0272
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Paino: 59 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0274
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Paino: 68 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0278
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Paino: 85 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0282
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Paino: 102 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0286
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Paino: 119 g
show article view
Silmäruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kiristysmomentit katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22980. Silmäruuvit – DIN 444, muoto B
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."