Sil­mä­ruu­vit DIN 444, muoto B, lujuusluokka 8.8, tarkkuusmalli

EH 22980.

"Korkean tarkkuuden" silmäruuvi ylittää DIN-laadun (DIN 444). Kierre on valssattu - akselin halkaisija vastaa valssaushalkaisijaa. Mitan "s" pinnat on koneistettu.

Reiän toleranssi d2 = H7.

Valintasi johti 10 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22980.0081
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22980.0084
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0103
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Paino: 38 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0106
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Paino: 50 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22980.0108
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Paino: 62 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0122
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0125
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Paino: 84 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22980.0128
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Paino: 113 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
22980.0163
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Paino: 153 g
show article view
Silmäruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
22980.0168
CAD
Asiakirjat
Silmäruuvit
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Paino: 245 g
show article view
Silmäruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8, musta

Viittaukset

Kiristysmomentit katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22980. Silmäruuvit – DIN 444, muoto B, lujuusluokka 8.8, tarkkuusmalli
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.