Tuotesuodatin
Valintasi johti 72 osumiin
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
Paino: 1,8 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
Paino: 3,9 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 7 mm
Paino: 6,7 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
Paino: 11 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
Paino: 20 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
Paino: 31 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 14 mm
Paino: 58 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
Paino: 81 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 18 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 18 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 18 mm
Paino: 118 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
Paino: 1,8 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
Paino: 4 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 7 mm
Paino: 6,7 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
Paino: 11 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
Paino: 20 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
Paino: 31 g
show article view
Malli:
kuulapää, kokonainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Lisätietoja
kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 14 mm
Paino: 58 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,7 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
Paino: 1,5 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 2 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
Paino: 3,2 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 7 mm
Paino: 5,3 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
Paino: 8 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,76 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
Paino: 16 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
Paino: 25 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 14 mm
Paino: 46 g
show article view
Malli:
kuulapää, litistetty
Materiaali:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Lisätietoja
kuulapää, litistetty – Kuva 2, Työkaluteräs
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
b: 5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
Paino: 63 g
show article view
Materiaali
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Tuotesivu EH 22630. Paikoitustapit – pallomaisella päällä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."