Pai­koi­tus­ta­pit DIN 6321

EH 22630.

Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitemitallisista rei'istä asemointiin. Niitä voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.

Paikoitusnastoja tasatuin sivuin voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyystoleranssin korjaamiseen tai osien paikoittamiseen vain yhdessä suunnassa.

Paikoitustappien tukipinnat eivät keskity (kuva 1).

Valintasi johti 28 osumiin

Malli
Kuva
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0020
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 1,7 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0021
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 3 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0022
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 4,9 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0023
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 8 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0024
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 6,9 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0025
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0026
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 10 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0027
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0028
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0029
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • Paino: 36 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0030
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0031
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0032
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • Paino: 66 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B
Kuva:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0033
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, lieriömäinen, DIN 6321, muoto B – Kuva 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • Paino: 106 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0040
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 1,3 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0041
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 2,2 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0042
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 4 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0043
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 5,5 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0044
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 5,6 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0045
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 8,9 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0046
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 7 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0047
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0048
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Paikoitustapit
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0049
CAD
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Paikoitustapit

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22630. Paikoitustapit – DIN 6321
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."