22630.0312 - Paikoitustapit
pallomaisella päällä

Pallomainen olake helpottaa työkappaleen asettamista ja estää särmien takertelun.

Tämä artikkeli 22630.0312 - Paikoitustapit pallomaisella päällä / kuulapää, kokonainen (d1 g6: 12 mm, d2 n6: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­koi­tus­ta­pit pallomaisella päällä (EH 22630.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kuulapää, kokonainen
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0312
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • kuulapää, kokonainen – Kuva 1, Työkaluteräs
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • Paino: 11 g
Paikoitustapit

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22630.0312
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."