22630.0044 - Paikoitustapit
DIN 6321

Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitemitallisista rei'istä asemointiin. Niitä voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.

Paikoitusnastoja tasatuin sivuin voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyystoleranssin korjaamiseen tai osien paikoittamiseen vain yhdessä suunnassa.

Paikoitustappien tukipinnat eivät keskity (kuva 1).

Tämä artikkeli 22630.0044 - Paikoitustapit DIN 6321 / paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C (d1 g6: 10 mm, l1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­koi­tus­ta­pit DIN 6321 (EH 22630.)

Malli
Kuva
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0044
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, DIN 6321, muoto C – Kuva 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 5,6 g
Paikoitustapit

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22630.0044
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."