22982.0212 - Nivelvarret
DIN 12240-4, sisäkierteellä

Nivelvarret sopivat kohteisiin, joissa esiintyy dynaaminen kuormitus vaihtelevissa kulmissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut nivelvarret voidaan asentaa korroosiolle alttiiseen ympäristöön myös sinne, missä esiintyy suurempia dynaamisia kuormituksia.

Nivelvarsia käytetään laakeroinneissa, joissa akselin pitää voida liikkua pesän suhteen ja liikkeet eivät ole suoraviivaisia.

Nivelvarret ovat asennusvalmiita elementtejä, jotka on valmistettu standardin DIN ISO 12240-4 (K) mukaisesti. Laakeripesän PTFE-tiivisteen ansiosta ne ovat huoltovapaita.

Noudata näiden tuotesivujen yhteydessä annettuja teknisiä ohjeita.

Tämä artikkeli 22982.0212 - Nivelvarret DIN 12240-4, sisäkierteellä / Oikeakätinen kierre (d1: 14 mm, l1: 57 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ni­vel­var­ret DIN 12240-4, sisäkierteellä (EH 22982.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Tuote-Nro.:
22982.0212
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • AV: 22 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 42 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 21 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 165 g
Nivelvarret

Materiaali

Holkki

  • Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty

Nivelkuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, hiottu, kiillotettu

Laakeri

  • PTFE-tiiviste

Laakerikaulus

  • Automaattiteräs, sinkitty
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22982.0212
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nivelvarsien asennusohje (Rod Ends, EH 22982.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."