Ni­vel­var­ret DIN 12240-4, sisäkierteellä

EH 22982.

Nivelvarret sopivat kohteisiin, joissa esiintyy dynaaminen kuormitus vaihtelevissa kulmissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut nivelvarret voidaan asentaa korroosiolle alttiiseen ympäristöön myös sinne, missä esiintyy suurempia dynaamisia kuormituksia.

Nivelvarsia käytetään laakeroinneissa, joissa akselin pitää voida liikkua pesän suhteen ja liikkeet eivät ole suoraviivaisia.

Nivelvarret ovat asennusvalmiita elementtejä, jotka on valmistettu standardin DIN ISO 12240-4 (K) mukaisesti. Laakeripesän PTFE-tiivisteen ansiosta ne ovat huoltovapaita.

Noudata näiden tuotesivujen yhteydessä annettuja teknisiä ohjeita.

Valintasi johti 44 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22982.0202
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • AV: 9 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 7,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 8 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22982.0204
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • AV: 11 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 9,3 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 8,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22982.0206
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • AV: 13 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 16,7 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 14,1 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 47 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22982.0208
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • AV: 17 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 23,4 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 19,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 76 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22982.0210
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • AV: 19 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 32 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 23,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 113 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Tuote-Nro.:
22982.0212
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • AV: 22 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 42 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 21 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 165 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22982.0214
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • AV: 22 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 52,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 32 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 235 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0216
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • AV: 27 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 64 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 38,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 317 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0218
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • AV: 32 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 78 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 44 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 413 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0220
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • AV: 32 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 97 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 53 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 528 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22982.0222
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • AV: 36 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 122 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 62 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 725 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22982.0402
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • AV: 9 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 7,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 11,8 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22982.0404
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • AV: 11 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 9,3 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 13,1 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22982.0406
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • AV: 13 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 16,7 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 20,7 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 47 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22982.0408
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • AV: 17 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 23,4 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 28,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 76 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22982.0410
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • AV: 19 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 32 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 34,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 113 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Tuote-Nro.:
22982.0412
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • AV: 22 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 42 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 39,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 165 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22982.0414
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • AV: 22 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 52,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 60,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 235 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0416
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • AV: 27 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 64 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 73 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 317 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0418
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • AV: 32 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 78 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 83 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 413 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0420
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • AV: 32 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 97 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 528 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22982.0422
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • AV: 36 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 122 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 118 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 725 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Vasenkätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22982.0224
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Vasenkätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • AV: 9 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 7,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 8 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Vasenkätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22982.0226
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Vasenkätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • AV: 11 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 9,3 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 8,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Nivelvarret

Materiaali

Holkki

  • Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu

Nivelkuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, hiottu, kiillotettu
  • Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, hiottu, kiillotettu

Laakeri

  • PTFE-tiiviste

Laakerikaulus

  • Automaattiteräs, sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4571
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22982. Nivelvarret – DIN 12240-4, sisäkierteellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nivelvarsien asennusohje (Rod Ends, EH 22982.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.