Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit sienikahvalla

EH 22410. /EH 22420.

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen umpireikiin (H11)

Nopea ja helppo irrottaa kun liitoksia tehdään toistuvasti. Kuulat lukittuvat reiän pintaan.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Valintasi johti 46 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
22420.0024
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 15 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 35 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
22420.0028
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 19 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 35 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
22420.0032
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 23 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 35 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
63 kN
Tuote-Nro.:
22420.0042
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 25 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 63 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
63 kN
Tuote-Nro.:
22420.0044
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 29 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 63 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
63 kN
Tuote-Nro.:
22420.0048
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 36 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 63 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
63 kN
Tuote-Nro.:
22420.0052
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 43 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 63 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
63 kN
Tuote-Nro.:
22420.0056
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 51 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 63 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
100 kN
Tuote-Nro.:
22420.0062
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 35 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 100 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
100 kN
Tuote-Nro.:
22420.0066
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 47 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 100 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
100 kN
Tuote-Nro.:
22420.0070
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 59 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 100 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
100 kN
Tuote-Nro.:
22420.0072
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 70 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 100 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
100 kN
Tuote-Nro.:
22420.0074
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 82 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 100 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
144 kN
Tuote-Nro.:
22420.0082
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 66 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 144 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
144 kN
Tuote-Nro.:
22420.0086
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 82 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 144 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
144 kN
Tuote-Nro.:
22420.0090
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 100 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 144 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
144 kN
Tuote-Nro.:
22420.0092
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 117 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 144 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
144 kN
Tuote-Nro.:
22420.0094
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 134 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 144 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
257 kN
Tuote-Nro.:
22420.0102
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 150 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 257 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
257 kN
Tuote-Nro.:
22420.0107
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 196 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 257 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
257 kN
Tuote-Nro.:
22420.0110
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 242 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 257 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Leik­kaus­lu­juus2) min. [kN]:
257 kN
Tuote-Nro.:
22420.0113
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Pitovoima1) min. Teräs, pehmeä: 120 N
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 290 g
  • Leikkauslujuus2) min.: 257 kN
show article view
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Alumiini, musta RAL 9005

Painonappi

  • Karkaistu teräs, nitrattu, keltainen vastaava kuin RAL 1016

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Kuulalukitustappeja ei saa käyttää taakkojen nostamiseen.

Asennus

Tavallinen H11 poraus riittää.

Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)

Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.

Toiminto

Kuulalukitustappeja voidaan käyttää sokeissa rei'issä. H11 -porarei'issä saavutetut pitovoimat riippuvat vastakappaleen materiaalista:

  • teräs, karkaistu - min 30 N
  • teräs, pehmeä -  min 120 N
  • ruostumaton teräs, pehmeä - min 120 N
  • Al, alumiiniseos - min 250 N
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22410. /EH 22420. Kuulalukitustapit – sienikahvalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.

Lisää tuotteita

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."