Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen umpireikiin (H11)
Nopea ja helppo irrottaa kun liitoksia tehdään toistuvasti. Kuulat lukittuvat reiän pintaan.
Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.
Tämä artikkeli 22420.0024 - Kuulalukitustapit sienikahvalla / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit sienikahvalla (EH 22410. /EH 22420.)
1) Pitovoima riippuu vastakappaleen materiaalista – katso arvot kohdasta ”käyttö”.
2) Leikkauslujuus samankaltainen DIN 50141 kanssa
Tappiosa
Kahva
Painonappi
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Kuulalukitustappeja ei saa käyttää taakkojen nostamiseen.
Tavallinen H11 poraus riittää.
Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)
Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.
Kuulalukitustappeja voidaan käyttää sokeissa rei'issä. H11 -porarei'issä saavutetut pitovoimat riippuvat vastakappaleen materiaalista:
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."