22350.1040 - Kuulalukitustapit
itselukittuva, turvakahvalla

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Tukeva turvakahva (painonappi suojassa). Kahvan muoto suojaa tahattomalta lukituksen avaamiselta.

Tämä artikkeli 22350.1040 - Kuulalukitustapit itselukittuva, turvakahvalla / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit itselukittuva, turvakahvalla (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
63 kN
Tuote-Nro.:
22350.1040
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 51 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 63 kN
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Ruostumaton teräs

Painonappi

  • Ruostumaton teräs

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22350.1040
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."