Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit itselukittuva, T-kahvalla

EH 22340. /EH 22350.

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Malli, jossa ergonominen kahva.

Valintasi johti 208 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0079
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 200 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0080
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 214 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0081
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 231 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0082
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 245 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0083
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 260 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0084
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 277 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0085
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 293 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0086
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 309 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0087
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 324 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Tuote-Nro.:
22340.0088
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 339 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0089
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 245 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0090
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 269 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0091
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 293 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0092
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 315 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0093
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 340 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0094
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 364 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0095
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 390 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0096
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 413 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0097
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 436 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0098
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 462 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Tuote-Nro.:
22340.0099
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 487 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0100
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 449 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0101
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 487 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0102
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 526 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Alumiini, musta RAL 9005

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, musta

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on myös saatavana tuumamitoituksella.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22340. /EH 22350. Kuulalukitustapit – itselukittuva, T-kahvalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."