22350.0069 - Kuulalukitustapit
itselukittuva, T-kahvalla

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Malli, jossa ergonominen kahva.

Tämä artikkeli 22350.0069 - Kuulalukitustapit itselukittuva, T-kahvalla / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 45 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit itselukittuva, T-kahvalla (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Tuote-Nro.:
22350.0069
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 89 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Alumiini, musta RAL 9005

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, musta

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on myös saatavana tuumamitoituksella.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22350.0069
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."