Tuotesuodatin
Valintasi johti 416 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 105 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 109 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 113 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 117 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 126 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 134 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 143 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 173 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 182 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
87 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 87 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 177 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 132 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 140 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 148 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 155 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 168 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 178 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 194 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 208 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 234 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 251 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 266 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 281 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 297 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Kahva
Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi
Kestomuovi PA 6 harmaa / harmaa
Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen
Kestomuovi PA 6 musta / musta
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Ruostumaton teräs 1.4542, katso EH 22380.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22370. Kuulalukitustapit – Itselukittuva
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."