Tuotesuodatin
Valintasi johti 92 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 78 g
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 80 g
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 86 g
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 121 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 130 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 130 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 134 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 138 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 142 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 150 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 159 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 167 g
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 159 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 165 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 173 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 180 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 188 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 203 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 218 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
257 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 234 g
Leikkauslujuus1) min.: 257 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Lukitusmutteri
Jousi
Säätömutteri
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22370. /EH 22380. Kuulalukitustapit – Itselukittuva, säädettävä kiinnityspituus
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."