Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit Itselukittuva, karkaistu

EH 22380.

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Ergonominen kahva, erilaiset väriyhdistelmät.

Valintasi johti 416 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]
Kah­van väri

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0325
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 49 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0326
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 53 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0327
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 55 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0328
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 58 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0329
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 61 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0330
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 64 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0332
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 70 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0333
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 91 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0334
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 97 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0335
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 103 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0336
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 109 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0337
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 115 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
100 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0338
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 53 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0344
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 156 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0345
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 96 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0346
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 100 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0347
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 105 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0348
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 109 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0349
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 113 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0350
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 117 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0352
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 126 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0354
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 134 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0356
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 143 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
144 kN
Kah­van väri:
harmaa
Tuote-Nro.:
22380.0357
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: harmaa
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 165 g
show article view
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi
  • Kestomuovi PA 6 harmaa / harmaa
  • Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen
  • Kestomuovi PA 6 musta / musta

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Ruostumaton teräs 1.4305, katso EH 22370.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22380. Kuulalukitustapit – Itselukittuva, karkaistu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."