Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit Itselukittuva, karkaistu

EH 22380.

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Ergonominen kahva, erilaiset väriyhdistelmät.

Valintasi johti 416 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]
Kah­van väri

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0812
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0813
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0814
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0815
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0816
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0805
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0806
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0807
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0808
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0809
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0810
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0811
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0822
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0823
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0824
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0825
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0826
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0827
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0828
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0829
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0830
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0817
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0818
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 28 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22380.0819
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi
  • Kestomuovi PA 6 harmaa / harmaa
  • Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen
  • Kestomuovi PA 6 musta / musta

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Ruostumaton teräs 1.4305, katso EH 22370.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22380. Kuulalukitustapit – Itselukittuva, karkaistu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."