Tuotesuodatin
Valintasi johti 416 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
63 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus1) min.: 63 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 51 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
63 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus1) min.: 63 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 62 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
63 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus1) min.: 63 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 65 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
63 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus1) min.: 63 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 69 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
63 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus1) min.: 63 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 36 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
63 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus1) min.: 63 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 54 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 86 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 47 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 49 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 53 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 55 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 58 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 61 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 64 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 70 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 91 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 97 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 103 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 109 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 115 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
100 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus1) min.: 100 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 53 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 156 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 96 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
144 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Sininen
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus1) min.: 144 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 100 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Kahva
Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi
Kestomuovi PA 6 harmaa / harmaa
Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen
Kestomuovi PA 6 musta / musta
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Ruostumaton teräs 1.4305, katso EH 22370.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22380. Kuulalukitustapit – Itselukittuva, karkaistu
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."