22400.0940 - Kiinnitysvaijeri

Kiinnitysvaijerit on tarkoitettu kuulalukitustappien EH 22340., EH 22350., EH 22370. ja EH 22380., sekä kuulakiinnitystapin pin EH 22360., ja kuulavarmistintapin EH 22400. ripustamiseen ja estämään niiden katoaminen.

Tämä artikkeli 22400.0940 - Kiinnitysvaijeri / ruostumaton teräs, kahdella kiinnitysrenkaalla (l: 150 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­vai­je­rit (EH 22400.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
Pin­noi­te
l [mm]
l2 max. [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
kahdella kiinnitysrenkaalla
Kuva:
1
Pin­noi­te:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22400.0940 1)
Asiakirjat
Kiinnitysvaijeri
  • ruostumaton teräs, kahdella kiinnitysrenkaalla – Kuva 1, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
  • l: 150 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,8 g
Kiinnitysvaijeri

Materiaali

Kiinnitysrengas

  • Ruostumaton teräs

Kiinnitysvaijeri

  • Ruostumaton teräs

Kiinnitysvaijeri

  • Kestomuovi PA 6, musta päällystetty

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Mallit kuvissa 3 ja 4 täyttävät MIL-DTL-83420 -laatukriteerit.

Asennus

Kiinnitys kuulalukitustappiin tapahtuu kiinnitysklipeillä (kuvat 5 ja 6) pehmeäkärkisen vasaran avulla. Avaus vääntämällä sitä ruuvimeisselillä.

Katkaise muovisen version (kuva 7) yli jäävät päät siistiksi kiinnittämisen jälkeen.

Spiraaliversio (kuva 8) pitkille käyttöalueille.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22400.0940
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."