Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.
Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Tämä artikkeli 22720.0294 - Kuulapääruuvit kannattomat, kokonaisella kuulalla / kokonainen kestomuovikuula (kuva 1) (d1: M10, l1: 26,7 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit kannattomat, kokonaisella kuulalla (EH 22720.)
Kuula
Ruuvi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws