Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, kokonaisella kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Valintasi johti 161 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0032
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 1,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0033
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • kuulan halkaisija: 1,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0034
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 1,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0042
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0043
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0044
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0045
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0046
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0052
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0053
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0054
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0055
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0056
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0058
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0062
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0063
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0064
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0065
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0066
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0081
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0082
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0083
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0084
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0085
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,7 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, kokonaisella kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.