Kuu­la­pää­ruu­vit Kannattomat, kokonaisella kuulalla

EH 22720.

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Kuusiokolopyörövälitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusikoloreunojen) vaan pintojen välityksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1042
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1044
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1052
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.1054
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.1062
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.1064
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2042
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2044
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2052
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2054
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • Kuusiohylsy: 10
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.2062
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.2064
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • Kuusiohylsy: 15
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – Kannattomat, kokonaisella kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.