22720.6032 - Kuulapääruuvit
kannattomat, hienokierteellä

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Hienokierre mahdollistaa tarkan säädettävyyden.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Tämä artikkeli 22720.6032 - Kuulapääruuvit kannattomat, hienokierteellä / Kokonainen kuula (d1: M4 x 0,35 mm, l1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, hienokierteellä (EH 22720.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kokonainen kuula
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.6032
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22720.6032
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."