22720.2042 - Kuulapääruuvit
Kannattomat, kokonaisella kuulalla

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Kuusiokolopyörövälitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusikoloreunojen) vaan pintojen välityksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.

Tämä artikkeli 22720.2042 - Kuulapääruuvit Kannattomat, kokonaisella kuulalla / Kokonainen kuula (d1: M4, l1: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­pää­ruu­vit Kannattomat, kokonaisella kuulalla (EH 22720.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.2042
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuusiohylsy: 8
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22720.2042
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."