Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.
These smooth locators have a 90° countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.
Tämä artikkeli 22020.0050 - Locators smooth, for spring plungers / (d1 p6: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Locators smooth, for spring plungers (EH 22020)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."