Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tämä artikkeli 22080.0367 - Jousipainin Sileä rakenne, ilman kaulusta / Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella (d1 ±0,04: 4,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä rakenne, ilman kaulusta (EH 22080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Paikoitusreikä täytyy sovittaa erikseen jokaiselle yksilölliselle käyttökohteelle. Yhdysliitoksille suosittelemme sovitekokoa F8, puristusliitoksille H9.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."