Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Joustopainikkeet tasaavat itsestään kiinnitysreikien toleranssit 0,008 tuumaan saakka. Siten voidaan säästää koneistuksen kustannuksissa.
Tämä artikkeli 2B080.0080 - Jousipainin Sileä malli, kauluksella ja kuulalla, itsestään kiinnittyvä - TUUMA / (d1 +0,004: 5/16 tuuma) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä malli, kauluksella ja kuulalla, itsestään kiinnittyvä - TUUMA (EH 2B080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Holkin muotoilun asiosta painin voidaan asentaa manuaalisesti.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."