Jousi­pai­ni­met Pitkä rakenne

EH 22070.

Käytetään ulostyöntäjänä, painimena ja vaimennuselementtinä.

Valintasi johti 52 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
kier­re­lu­ki­tus
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
kier­re­lu­ki­tus:
Ilman kierrelukitusta
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Tuote-Nro.:
22070.0616
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta
  • d1: M16
  • l1: 200 mm
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Isku s: 41 mm
  • AV: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 16 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 80 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 149 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
kier­re­lu­ki­tus:
Ilman kierrelukitusta
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
130 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
Tuote-Nro.:
22070.0630
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta
  • d1: M22
  • l1: 130 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Isku s: 21 mm
  • AV: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 80 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 214 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 211 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
kier­re­lu­ki­tus:
Ilman kierrelukitusta
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
168 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
Tuote-Nro.:
22070.0632
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta
  • d1: M22
  • l1: 168 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Isku s: 31 mm
  • AV: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 70 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 210 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 278 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
kier­re­lu­ki­tus:
Ilman kierrelukitusta
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
Tuote-Nro.:
22070.0634
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta
  • d1: M22
  • l1: 226 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Isku s: 41 mm
  • AV: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 76 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 208 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 358 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Tappi

  • Teräs, kovakarkaistu, musta
  • Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M10 mm
Tuote-Nro.:
22070.0830
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Paino: 87 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M12 mm
Tuote-Nro.:
22070.0832
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Paino: 88 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M16 mm
Tuote-Nro.:
22070.0834
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Paino: 110 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M22 mm
Tuote-Nro.:
22070.0836
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Paino: 245 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
jousipainimille
d1: M24
Tuote-Nro.:
22070.0838
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Paino: 258 g

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.

Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22070. Jousipainimet – Pitkä rakenne
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.