22110.0462 - Kiinnitysholkit
Indeksipulteille ja indeksitapeille

Käytetään indeksiruuvien ja indeksitappien lukitustapin vastinkappaleena. Voidaan myös asentaa asennuslohkoihin, painevaletut EH 22110. ja asennuslohkot EH 22120..

Tämä artikkeli 22110.0462 - Kiinnitysholkit Indeksipulteille ja indeksitapeille / (d1: M16 x 1,5 mm, Tapin koko: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­hol­kit Indeksipulteille ja indeksitapeille (EH 22110.)

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
Tapin koko [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
12,2 mm
Tapin koko [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22110.0462
Asiakirjat
Kiinnitysholkit
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 12,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Tapin koko: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 9,1 g
Kiinnitysholkit

Materiaali

  • Teräs, nitrattu

Huomioi

Kierre on sovitettu indeksipulttien ja indeksitappien asennuslohkoihin, painevaletut (EH 22110.) sekä indeksipulttien ja indeksitappien asennuslohkoihin (EH 22120.).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22110.0462
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."