Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0706
CAD
Teräs
d2: M10
TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
Paino: 5,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0708
CAD
Teräs
d2: M12
TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M16 mm
Tuote-Nro.:
22120.0710
CAD
Lukkomutterit ISO 4035, Teräs
Lukkomutterit ISO 4035, Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0716
CAD
Ruostumaton teräs
d2: M10
TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
Paino: 5,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0718
CAD
Ruostumaton teräs
d2: M12
TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M16 mm
Tuote-Nro.:
22120.0720
CAD
Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs
Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0115
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Asennus
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Toiminto
Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).