22123.0010 - Indeksitapit, indeksointiruuvit
Anturilla

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Antureilla varustettu indeksitappi mahdollistaa indeksitapin indeksointiasennon valvonnan. Kun se kytkeytyy, anturi kytkee jo indeksointietäisyyden l1 kahden kolmasosan jälkeen. Sähkösignaalin lisäksi kytkentätilan näkee suoraan anturin ledistä.

Tämä artikkeli 22123.0010 - Indeksitapit, indeksointiruuvit Anturilla / Nupilla, ilman lukitusta (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit Anturilla (EH 22123.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
9,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
38 N
Tuote-Nro.:
22123.0010
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: 9,5 N
  • Jousivoima1) F2: 38 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
  • Paino: 106 g
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Kaapeli

  • Kestomuovi PUR, musta

Magneetti

  • Kestomagneetti

Anturi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Lukitusmutteri

  • Ruostumaton teräs A2 (ISO 8675)

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Asennus

Mukana tullut anturi ja anturikiinnitin voidaan kiinnittää mukana tulleella kuusiokoloavaimella.Anturikaapelin kytkentäsuunta voidaan määrittää erikseen.

  1. Paina anturi anturikiinnittimen sivuun.
  2. Kiristä anturin kuusiokoloruuvi kevyesti sormin (maks. 0,1 Nm).
  3. Kiinnitä anturikiinnitin indeksitapin rengasuraan mihin tahansa asentoon.
  4. Anturikaapelin kytkentäsuunnan voi säätää anturikiinnitintä kääntämällä.

Huomautus:

Häiriöiden välttämiseksi indeksitappiin ei saa vaikuttaa mikään magneettikenttä.

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22123.0010
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Index Plungers with sensor - electrical properties