22121.0125 - Indeksipultit
yksinkertainen rakenne

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Käyttökohteet ovat rajoitettuja sovelluksiin joissa tarkkaa paikoitusta ei vaadita. Pitkä isku mahdollistaa monenlaiset käyttökohteet kuten esim. oven säppi.

Yksinkertainen versio kompaktilla muotoilulla.

Tämä artikkeli 22121.0125 - Indeksipultit yksinkertainen rakenne / (d1: 10 mm, d2: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­pul­tit yksinkertainen rakenne (EH 22121.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Tuote-Nro.:
22121.0125
Asiakirjat
Indeksipultit
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • AV: 16 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 23 N
  • Kiristysmomentti max.: 42 Nm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 104 g
Indeksipultit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0710
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Teräs

Materiaali

Runko

  • Automaattiteräs, sinkitty

Tappi

  • Teräs, galvanoitu

Lukitusmutteri

  • Teräs, galvanoitu

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto

Nuppia nostamalla lukitustappi nostetaan ylös. Nuppia kääntämällä tappi voidaan lukita tähän asentoon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22121.0125
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."