In­dek­si­pul­tit yksinkertainen rakenne

EH 22121.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Käyttökohteet ovat rajoitettuja sovelluksiin joissa tarkkaa paikoitusta ei vaadita. Pitkä isku mahdollistaa monenlaiset käyttökohteet kuten esim. oven säppi.

Yksinkertainen versio kompaktilla muotoilulla.

Valintasi johti 5 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Tuote-Nro.:
22121.0105
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • d1: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 2,3 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 15,5 mm
  • s: 9,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 10 N
  • Kiristysmomentti max.: 1,6 Nm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,9 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Tuote-Nro.:
22121.0110
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • d1: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 3 mm
  • l1: 54 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 15 mm
  • l5: 19,2 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 13,5 N
  • Kiristysmomentti max.: 4,5 Nm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22121.0115
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • d1: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 33,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 17,5 mm
  • l5: 22,9 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Tuote-Nro.:
22121.0120
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22 N
  • Kiristysmomentti max.: 13 Nm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Tuote-Nro.:
22121.0125
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • AV: 16 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 23 N
  • Kiristysmomentti max.: 42 Nm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 104 g
show article view
Indeksipultit

Materiaali

Runko

  • Automaattiteräs, sinkitty

Tappi

  • Teräs, galvanoitu

Lukitusmutteri

  • Teräs, galvanoitu

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M6
Tuote-Nro.:
22120.0704
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233AV: 10 mm
  • Paino: 1,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8
Tuote-Nro.:
22120.0705
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0706
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0708
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0710
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Teräs

Toiminto

Nuppia nostamalla lukitustappi nostetaan ylös. Nuppia kääntämällä tappi voidaan lukita tähän asentoon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22121. Indeksipultit – yksinkertainen rakenne
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."