In­dek­si­nu­pit, kom­pak­ti kuusiokauluksella ja lukituksella

EH 22110.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.

Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

Valintasi johti 44 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22110.2126
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22110.2127
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Tuote-Nro.:
22110.2129
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 33 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Tuote-Nro.:
22110.2130
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 25 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Tuote-Nro.:
22110.2132
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 26 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Tuote-Nro.:
22110.2133
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 28 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Tuote-Nro.:
22110.2135
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 9,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 38 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 70 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Tuote-Nro.:
22110.2136
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • AV: 22 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 40 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 127 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Tuote-Nro.:
22110.2137
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • AV: 27 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 13 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 54 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 200 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.2223
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Tuote-Nro.:
22110.2224
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12,5 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22110.2226
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22110.2227
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Tuote-Nro.:
22110.2229
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 33 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Tuote-Nro.:
22110.2230
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 25 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Tuote-Nro.:
22110.2232
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 26 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Tuote-Nro.:
22110.2233
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 28 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Tuote-Nro.:
22110.2235
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 9,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 38 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 70 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Tuote-Nro.:
22110.2236
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • AV: 22 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 40 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 127 g
show article view
Indeksinupit, kompakti
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Tuote-Nro.:
22110.2237
CAD
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • punaisella nupilla, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • AV: 27 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 13 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 54 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 200 g
show article view
Indeksinupit, kompakti

Materiaali

Runko

  • Teräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Teräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
  • Lämpömuovautuva PA 6, punainen, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0114
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,7 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0115
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0120
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0514
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,7 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0520
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22120.0122
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 36 mm
  • Paino: 58 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22120.0522
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 36 mm
  • Paino: 58 g

Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu  pidätinuraan (milloin lukitustappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22110. Indeksinupit, kompakti – kuusiokauluksella ja lukituksella
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.