Ma­ta­la­kiin­nit­ti­met ilman kiristysvipua, alatuella

EH 23210.

Paininruuvia kiristämällä työkappale puristuu samanaikaisesti kiinteää vastetta ja alaspäin tukia vasten. Edullinen vipusuhde mahdollistaa suuret vaakasuuntaiset kiinnitysvoimat. T-uramuttereita vaihtamalla EH 23010. (DIN 508) myös muilla uramitoilla käytettävissä.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kuva:
1
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0551
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristysleualla – Kuva 1
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 3 Nm
  • Paino: 566 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kuva:
1
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23210.0561
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristysleualla – Kuva 1
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 9 Nm
  • Paino: 1349 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kuva:
1
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
21,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0571
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristysleualla – Kuva 1
  • T-uramitta: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 3000 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0552
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 3 Nm
  • Paino: 571 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23210.0562
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 9 Nm
  • Paino: 1340 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
21,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0572
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • T-uramitta: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 3000 g
show article view
Matalakiinnittimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Viittaukset

Kiinnittimeen integroitu tuki on varustettu kierteellä, johon voidaan asentaa esimerkiksi vaste EH 22690., kuulapäävasteita EH22730./EH 22740.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Matalakiinnittimet
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 23210. Matalakiinnittimet – ilman kiristysvipua, alatuella
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä etuja matalakiinnittimillä on verrattuna koneruuvipuristimeen?

Matalakiinnittimillä on minimaalinen häiriökontuuri ja ne voidaan sijoittaa erittäin joustavasti yhteensopivien kiinnityslevyjen ansiosta. Niitä on saatavilla myös kiristysvivulla varustettuina versioina, joita voidaan käyttää ilman työkaluja.