Tuotesuodatin
Valintasi johti 16 osumiin
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 30 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 5 kN
Paino: 116 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 30 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 5 kN
Paino: 125 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 38 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 6 kN
Paino: 178 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 38 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 6 kN
Paino: 191 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 43 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 8 kN
Paino: 270 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 43 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 8 kN
Paino: 287 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 53 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 10 kN
Paino: 390 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 53 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 10 kN
Paino: 416 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 30 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 5 kN
Paino: 116 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 30 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 5 kN
Paino: 125 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 38 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 6 kN
Paino: 178 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 38 mm
AV2 : 6 mm
Pitovoima: 6 kN
Paino: 191 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 43 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 8 kN
Paino: 270 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 43 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 8 kN
Paino: 287 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
20 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 20 mm
AV1 : 53 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 10 kN
Paino: 390 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Peruslevyille ±0,05 [mm]:
25 mm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9 mm
Peruslevyille ±0,05: 25 mm
AV1 : 53 mm
AV2 : 10 mm
Pitovoima: 10 kN
Paino: 416 g
show article view
Materiaali
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Toiminto
Kiristämällä kiinnitysruuvia paikoittava kiinnitystappi paikoittuu ja kiinnittyy neljällä kuulalla paikoitusholkkiin. Kiinnitysruuvia voidaan käyttää manuaalisesti vaihtoehtoisesti irrotettavalla kahvalla (til.no. 23111.0900/.0902) tai kuusiokoloavaimella.
Tuotesivu EH 23111. Nollapistekiinnitystapit
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Suppea ohjekirja, Käsikäyttöiset paikoituskiinnitystapit (EH 23111
Lisätarvikkeet
Sopivat kiinnitysrenkaat saatavana.
Lisää tuotteita
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.