Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 37 mm
Kiinnitysporaus D5 : M4
Kiinnitysporaus D8 +1: 20 mm
Kiinnitysporaus D9 : 38,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 11,91 mm
Kiinnitysporaus T2: 22 mm
Kiinnitysporaus T3: 12 mm
Paino: 73 g
show article view
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 45 mm
Kiinnitysporaus D5 : M5
Kiinnitysporaus D8 +1: 25 mm
Kiinnitysporaus D9 : 46,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 16,21 mm
Kiinnitysporaus T2: 22 mm
Kiinnitysporaus T3: 12 mm
Paino: 132 g
show article view
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 55 mm
Kiinnitysporaus D5 : M6
Kiinnitysporaus D8 +1: 31 mm
Kiinnitysporaus D9 : 56,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 20,32 mm
Kiinnitysporaus T2: 28 mm
Kiinnitysporaus T3: 14 mm
Paino: 264 g
show article view
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 60 mm
Kiinnitysporaus D5 : M6
Kiinnitysporaus D8 +1: 37 mm
Kiinnitysporaus D9 : 61,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 22,15 mm
Kiinnitysporaus T2: 28 mm
Kiinnitysporaus T3: 14 mm
Paino: 318 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 37 mm
Kiinnitysporaus D5 : M4
Kiinnitysporaus D8 +1: 20 mm
Kiinnitysporaus D9 : 38,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 11,91 mm
Kiinnitysporaus T2: 22 mm
Kiinnitysporaus T3: 12 mm
Paino: 73 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 45 mm
Kiinnitysporaus D5 : M5
Kiinnitysporaus D8 +1: 25 mm
Kiinnitysporaus D9 : 46,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 16,21 mm
Kiinnitysporaus T2: 22 mm
Kiinnitysporaus T3: 12 mm
Paino: 132 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 55 mm
Kiinnitysporaus D5 : M6
Kiinnitysporaus D8 +1: 31 mm
Kiinnitysporaus D9 : 56,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 20,32 mm
Kiinnitysporaus T2: 28 mm
Kiinnitysporaus T3: 14 mm
Paino: 264 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 60 mm
Kiinnitysporaus D5 : M6
Kiinnitysporaus D8 +1: 37 mm
Kiinnitysporaus D9 : 61,5 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 22,15 mm
Kiinnitysporaus T2: 28 mm
Kiinnitysporaus T3: 14 mm
Paino: 318 g
show article view
Materiaali
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Asennus
Paikoittavien kiinnitystappien kiinnitysrenkaat asennetaan konepöytään tai levyyn ruuvaamalla.
Toimitus sisältää asennusruuvit.
Tuotesivu EH 23111. Kiinnitysholkit – Kiinnitystappien paikoitukseen, ruuviliitos
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Suppea ohjekirja, Käsikäyttöiset paikoituskiinnitystapit (EH 23111
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."