Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 22 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 31 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 7,25 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 22 mm
Paino: 22 g
show article view
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 28 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 34 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 8,75 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 22 mm
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 35 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 42 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 10,55 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 28 mm
Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Lisätietoja
Hiiletysteräs
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 42 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 50 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 10,95 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 28 mm
Paino: 118 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 22 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 31 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 7,25 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 22 mm
Paino: 22 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 28 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 34 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 8,75 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 22 mm
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 35 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 42 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 10,55 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 28 mm
Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 42 mm
Kiinnitysporaus D5 +1: 50 mm
Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 10,95 mm
Kiinnitysporaus T2 min.: 28 mm
Paino: 118 g
show article view
Materiaali
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Asennus
Puristussovitteellinen paikoituskiinnitystappien kiinnitysrengas asennetaan konepöytään tai levyyn kevyesti painamalla.
Tuotesivu EH 23111. Kiinnitysholkit – Kiinnitystappien paikoitukseen, puristusliitos
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Suppea ohjekirja, Käsikäyttöiset paikoituskiinnitystapit (EH 23111
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."