Ni­vel­mut­te­rit

EH 23080.

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Tällä jigimutterilla ja kartiokupilla voidaan tasata kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuus.

Tällä kiinnityselimellä on seuraavat edut/ominaisuudet:

  • luotettava
  • pitävä
  • nopea asentaa
  • helppo varastoida
  • kääntökulma korkeintaan 3°

Valintasi johti 14 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Tuote-Nro.:
23080.0508
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Paino: 13 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0510
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 24 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0512
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Paino: 37 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Tuote-Nro.:
23080.0516
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
~ 35 mm
Tuote-Nro.:
23080.0520
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M20
  • d2: 36 mm
  • m: ~ 35 mm
  • s: 30 mm
  • Paino: 141 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
~ 42,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0524
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M24
  • d2: 44 mm
  • m: ~ 42,5 mm
  • s: 36 mm
  • Paino: 259 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
55 mm
m ~ [mm]:
~ 56 mm
Tuote-Nro.:
23080.0530
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M30
  • d2: 55 mm
  • m: ~ 56 mm
  • s: 46 mm
  • Paino: 544 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
isolla kantopinnalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
23080.0608
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • isolla kantopinnalla – Kuva 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Paino: 20 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
isolla kantopinnalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0610
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • isolla kantopinnalla – Kuva 2
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
isolla kantopinnalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0612
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • isolla kantopinnalla – Kuva 2
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Paino: 68 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
isolla kantopinnalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
23080.0616
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • isolla kantopinnalla – Kuva 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Paino: 124 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
isolla kantopinnalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
50 mm
m ~ [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
23080.0620
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • isolla kantopinnalla – Kuva 2
  • d1: M20
  • a: 9,5 mm
  • d2: 50 mm
  • m: 35 mm
  • d3: 39,9 mm
  • s: 30 mm
  • Paino: 213 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
isolla kantopinnalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m ~ [mm]:
42,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0624
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • isolla kantopinnalla – Kuva 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • Paino: 378 g
show article view
Nivelmutterit
Malli:
isolla kantopinnalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
68 mm
m ~ [mm]:
56 mm
Tuote-Nro.:
23080.0630
CAD
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • isolla kantopinnalla – Kuva 2
  • d1: M30
  • a: 14 mm
  • d2: 68 mm
  • m: 56 mm
  • d3: 61,3 mm
  • s: 46 mm
  • Paino: 691 g
show article view
Nivelmutterit

Materiaali

Kartiokuppi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Mutteri

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23080. Nivelmutterit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.