23080.0510 - Nivelmutterit

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Tällä jigimutterilla ja kartiokupilla voidaan tasata kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuus.

Tällä kiinnityselimellä on seuraavat edut/ominaisuudet:

  • luotettava
  • pitävä
  • nopea asentaa
  • helppo varastoida
  • kääntökulma korkeintaan 3°

Tämä artikkeli 23080.0510 - Nivelmutterit / pienellä kantopinnalla (d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ni­vel­mut­te­rit (EH 23080.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0510
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 24 g
Nivelmutterit

Materiaali

Kartiokuppi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Mutteri

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23080.0510
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."